Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Comprimento do recurso do produto :
11,2 mm [ 0,44 in ]
-
Comprimento da rosca :
5 mm [ .197 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
2000
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
4-40 UNC
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Trava de parafuso fêmea
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções