Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de fio
-
Sistema de conectores :
Fio a painel
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
10000
Características do corpo
-
Virola de parada positiva :
Sem
-
Peso do Produto :
5.8 g [ .19 oz ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Parafuso, Passagem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Dimensões
-
Comprimento da montagem :
30.22 mm [ 1.19 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote