Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de fio
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
50000
Características do corpo
-
Virola de parada positiva :
Sem
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Proteção de contato :
Sem
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Pré-terminado para cabo
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
16
-
Comprimento da montagem :
304.8 mm [ 12 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10
-
Método de embalagem :
Pacote