Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.38, .12
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
15, 5
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Configurações de contato :
7P + 15P + 4P
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.6 mm [ .074 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.2 mm [ .048 in ]
-
Altura do perfil do PCB :
7.38 mm [ .29 in ]
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Comprimento do recurso de retenção da montagem do PCB :
2.79 mm [ .109 in ]
-
Localização da montagem PCB :
Topo
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central (mm):
2, 1.27
-
Inclinação da linha central (in):
.078, .05
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1176
-
Método de embalagem :
Tubo, Caixa e Tubo
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector SATA :
SATA
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
26
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de linhas :
1
-
Número de portas :
2
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme