Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
3X
-
Output Signal Type :
Sensitivity = 12 - 27mV/V
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
1.5
-
Supply Voltage Range (V):
5
Outro
-
Opções de sensor :
Sem tubo
-
Não linearidade (%):
.1
-
Ajuste :
Weldable (No Thread)
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções
Dimensões
-
Altura do produto :
7.1 mm [ .28 in ]
-
Diâmetro do produto :
15.85 mm [ .624 in ]
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Almofadas de solda
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão :
Medição
-
Encapsulamento do sensor :
Weldable, Threaded Process Fittings
Condições de uso
-
Pressão :
.344 bar [ 5 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]