Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de tampa do conector :
Capa antipoeira
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Epóxi de vidro moldado
Acessório mecânico
-
Recurso de retenção de componentes :
Roscado
-
Tamanho da rosca :
1/2-20(M)
Características da habitação
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector :
Receptáculo
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Pacote