Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Alojamento
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
20000
Características do corpo
-
Virola de parada positiva :
Sem
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Poliéster
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4.7 mm [ .185 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Pacote