Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Encapsulamento/alívio de tensão
-
Selável :
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Valox 420-SE-0
-
Cor do produto primário :
Preto
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Dimensões
-
Diâmetro da entrada do cabo :
.68 mm [ .7 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1