Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de fio
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de posições de energia :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
30000
Características do corpo
-
Virola de parada positiva :
Sem
Recursos de contato
-
Gênero Reverso :
Não
-
Tipo de contato :
Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Roscado
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
12.7 mm [ .5 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote