Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
9
-
Número de linhas :
3
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Recursos de contato
-
Layout de contato :
Matriz
-
Tipo de contato :
Pino
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Natural
-
Inclinação da linha central :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Material do invólucro :
Náilon 6.6 V15
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
6.1 mm [ .24 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1400