Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Sim
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Alumínio niquelado
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
50.8 [2.0]
Acessório mecânico
-
Código de Polarização :
A/B
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme