Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de DRAM :
Taxa de Dados Dupla (DDR) 4
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de Baías :
2
-
Número de chaves :
1
-
Número de posições :
288
-
Orientação do módulo :
Vertical
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Estilo de inserção :
Inserção direta
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon de alta temperatura
-
Cor do invólucro :
Verde
-
Inclinação da linha central :
.85 mm [ .033 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
20 mm [ .787 in ]
-
Diâmetro do orifício de retenção do centro :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.2 mm [ .08 in ]
Características do corpo
-
Material ejetor :
Termoplástico de alta temperatura
-
Localização do ejetor :
Ambas as extremidades
-
Tipo de chave do módulo :
Compensação à direita
-
Cor do material ejetor :
Natural
-
Material do recurso de retenção do PCB :
Aço Inoxidável
-
Material de engate :
Termoplástico de alta temperatura
-
Cor do engate :
Preto
-
Localização do poste de retenção :
Nenhum
-
Tipo ejetor :
Padrão
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
80
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3 µm [ 118.1 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Estilo de soquete :
DIMM
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.75
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Compensação à direita
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Ângulo de montagem :
Vertical
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características elétricas
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Outro
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme