Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características do Produto

Soquetes DDR4

  • Vários tipos de montagem: orifício de passagem, montagem em superfície e pressionamento
  • Opções de extrator estreito e padrão
  • Opções de cores variadas para carcaça de conector e extrator
  • Aceita módulo de memória de acordo com JEDEC MO-309  

0,85 mm

Passo do módulo de memória

288

Número de posições

2,4 mm

Altura do plano de assentamento

ALTERNATIVAS DE PRODUTOS

SO-DIMM
SO DIMM
Mini DIMM
Mini DIMM

Aplicações Selecionadas

Soquetes DDR4

  • Servidores
  • Armazenamento
  • Equipamento de comunicação
  • PCs desktop
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de DRAM  Taxa de Dados Dupla (DDR) 4

  • Sistema de conectores  Barramento de placa a barramento, Placa a placa

Recursos de configuração

  • Número de chaves  1

  • Número de Baías  2

  • Número de linhas  2

  • Número de posições  288

  • Orientação do módulo  Vertical

Características elétricas

  • Tensão DRAM (V) 1.2

Características do corpo

  • Material ejetor  Termoplástico de alta temperatura

  • Material do recurso de retenção do PCB  Aço Inoxidável

  • Localização do poste de retenção  Nenhum

  • Perfil do conector  Padrão

  • Material de engate  Termoplástico de alta temperatura

  • Cor do engate  Azul, Natural, Preto

  • Localização do ejetor  Ambas as extremidades

  • Tipo de chave do módulo  Compensação à direita

  • Cor do material ejetor  Azul, Natural, Preto

  • Tipo ejetor  Padrão

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Estilo de soquete  DIMM

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  3 µm [ 118.1 µin ]

  • Tipo de soquete de memória  Cartão de memória

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .38, .76

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 30

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .75

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  2.1 mm [ .083 in ]

  • Estilo de inserção  Inserção direta

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda, Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Ângulo de montagem  Vertical

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Compensação à direita

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon de alta temperatura, Termoplástico de alta temperatura

  • Cor do invólucro  Azul, Natural, Preto, Verde

  • Inclinação da linha central  .85 mm [ .033 in ]

Dimensões

  • Diâmetro do orifício de retenção do centro  1.2 mm [ .047 in ]

  • Altura do perfil do PCB  20 mm [ .787 in ]

  • Espaçamento entre linhas  2.2 mm [ .08 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  80

  • Método de embalagem  Bandeja, Bandeja rígida, Caixa e Bandeja

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D3304-SO1399

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.

JEDEC é uma marca registrada de seu respectivo proprietário.