Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio :
.8 – 2 µm [ 31.49 – 78.74 µin ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Brilhante
-
Diâmetro do pino compatível :
2.14 mm [ .084 in ]
-
Orientação de contato :
Reto
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Pré-estanho
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Material base de contato :
Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
10
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
.52 – 2.08
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel
-
Quantidade de embalagem :
4000