Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Útil :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5000
-
Método de embalagem :
Saco
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório do conector automotivo :
Deslizamento
Características do corpo
-
Material do produto primário :
PBT GF
-
Cor do produto primário :
Cinza
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]