Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
Recursos de configuração
-
Número de posições :
3
-
Número de linhas :
1
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Tamanho do contato :
.63mm
-
Largura da guia compatível :
.63 mm [ .025 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Garantia da posição do terminal :
Não
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
8.65 mm [ .341 in ]
-
Largura do produto :
18.6 mm [ .732 in ]
-
Altura do conector :
2.7 mm [ .106 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Não