Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Comprimento do produto :
358.8 mm [ 14.125 in ]
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Estilo do backshell para o conector :
Não blindados
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
Características da habitação
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme