Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Estilo do backshell para o conector :
Blindado
-
Selável :
Sim
-
Tipo de dispositivo de terminação :
Virola, HexaShield
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Liga de Alumínio
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel químico, conforme AMS-C-26074, Classe 3 ou 4, Grau B, Níquel químico (SAE AMS-C-26074, Classe 1, Grau B)
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
15
Outro
-
Especificação da interface do conector :
MIL-DTL-83723 / SÉRIE III
-
Código de interface do conector TE :
54
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]