Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Channels & Clips
-
Estilo de revestimento :
Em linha
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo do produto do envoltório do cabo de passagem :
Reinforced Sleeve
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Único
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Salt Water, Desagregação, Contaminated Water, Chuva, Umidade
-
Tipo de resistência a fluidos :
Hydrocarbons, Transformer Oil
-
Requisito de inflamabilidade :
Sem retardador de chamas
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Poliolefina reticulada
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Maleabilidade :
Semirrígido
-
Razão de encolhimento :
> 2.5:1
Outro
-
Uso do produto :
Reparo da capa de cabo, Cable Jacketing
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Operação/Aplicação
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas
-
Power Component Application Type :
Underground
-
Resistência mecânica :
Contra impacto mecânico ou dano
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, IEC 60684-3-214, HD631.2
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Dimensões
-
Diâmetro de cabo compatível (máx) :
55 mm [ 2.165 in ]
-
Compatible Cable Diameter (Min) :
12 mm [ .472 in ]
-
Espessura da parede :
Médio
-
Espessura da parede recuperada (Max) (mm):
1.5
-
Comprimento do produto :
1500 mm [ 59.055 in ]
Acessório mecânico
-
Reforço Mecânico :
Tecido (trançado) reforçado