Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de característica de aterramento  Correias de aterramento

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça de metal frontal, Carcaça metálica completa, Tudo de plástico

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Tamanho da estrutura do conector  4

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de linhas  2

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Número de posições  37

Características do corpo

  • Material do recurso de retenção de acoplamento  Zinco

  • Perfil do conector  Padrão

  • Material do revestimento do recurso de acoplamento  Cromato transparente

  • Material da inserção  Termoplástico, Zinco

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de recurso de processo de montagem  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da estrutura  Estanho, Estanho sobre cobre

  • Material do recurso de acoplamento  Zinco

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .76 µm [ 30 µin ]

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Forma do contato  Quadrado, Redondo

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 6

  • Contact Options  Installed

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .63 mm [ .025 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3.18 mm [ .125 in ]

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (mm) .63, .66

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (in) .025, .026

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock, Furo de montagem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Diâmetro do orifício de montagem (in) .12, .125

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Diâmetro do orifício de montagem (mm) 3.05, 3.18

  • Material do revestimento do recurso de montagem  Estanho

  • Material de revestimento do recurso do processo de montagem  Estanho, Estanho-chumbo, Estanho-chumbo sobre níquel, Estanho sobre níquel

  • Diâmetro do orifício de montagem (mm) 3.05, 3.18

  • Diâmetro do orifício de montagem (in) .12, .125

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Material do recurso de montagem  Latão

  • Material do revestimento do recurso de retenção de acoplamento  Cromato transparente

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Inserção roscada, 4-40 UNC, Inserções roscadas, Inserções roscadas, 4-40 UNC, Parafusos de montagem, Travas de rosca fêmea

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon GF, Poliéster GF, Termoplástico

  • Material da estrutura  Aço, Aço carbono

  • Inclinação da linha central (mm) 2.74, 2.77

  • Inclinação da linha central (in) .108, .109

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.57, 1.58, 2.36

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .062, .093

  • Espaçamento entre linhas  2.84 mm [ .112 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  7, 52, 56

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa, Pacote, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-023-DRARS4277

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.