Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Parcialmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Número de posições  2, 3, 5, 6, 8, 10

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  7.37 mm [ .29 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 150 – 350, 150 – 250

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante, Fosco

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .64 mm [ .025 in ]

  • Forma do contato  Quadrado

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .381, .76, 3.81 – 6.3

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 30, 150 – 250

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .64 mm [ .025 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3.56 mm [ .14 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Bloqueio por atrito

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 4/6

  • Lado de dobra do ângulo reto  Frente

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 7.62, 10.16, 17.78

  • Comprimento do conector (in) .3, .4, .7

  • Altura do conector (mm) 8.81

  • Altura do conector (in) .34, .347

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189, UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  500

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-104MTA-NRTHH

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.