Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Parcialmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
Recursos de configuração
-
Número de Colunas
2, 4, 6, 9
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
-
Número de linhas
1
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural, Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Estanho-chumbo
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante, Fosco
-
Forma do contato
Quadrado
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Brilhante, Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.38, .76, 3.81, 3.81 – 6.3
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
15, 30, 150, 150 – 250
-
Espessura de material de subplaca de contato
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Layout de contato
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm)
3.81, 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin)
150, 150 – 250, 150 – 350
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho, Ouro
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
-
-
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2.69, 3.43
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.106, .135
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.64 mm [ .025 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Bloqueio por atrito
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon 4/6, PA 6.6 GF20
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
.25, 1.57, 1.6
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.01, .062, .063
-
Largura do conector (mm)
5.71, 6.35
-
Largura do conector (in)
.225, .25
-
Altura do conector (mm)
8.81, 10.03, 10.66, 13.97
-
Altura do conector (in)
.34, .395, .42, .55
-
-
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
25, 38, 57, 114, 500, 4500, 5000
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa de papelão, Pacote, Pacote, Saco, Tubo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-104MTA-NVTHH