Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Perfil do produto
Padrão
-
Tipo de tampa do conector
Cobertura do alívio de tensão
Condições de uso
-
Compatível com o tipo de conector de instalação do IDC
Passante, Extremidade fechada
-
Temperatura de operação (máx)
85 °C [ 185 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural
-
Material do produto primário
Poliéster
Recursos de configuração
-
Número de posições
7, 21, 16, 6, 8, 12, 10, 2, 5, 11, 15, 22, 13, 14, 26, 20, 18, 4, 9, 3
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-104MTA-PLSCC