Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Parcialmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de Colunas
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 24
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Layout de contato
Em linha
-
Comprimento da área de acoplamento de contato
7.49 mm [ .295 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm)
3.81, 3.81 – 8.89
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin)
150, 150 – 350
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante, Fosco
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Fosco
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento
.64 mm [ .025 in ]
-
Forma do contato
Quadrado
-
Espessura de material de subplaca de contato
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.38, .76, 3.81
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
15, 29.92, 150
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn), Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.64 mm [ .025 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
3.43, 3.56
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.135, .14
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Perna de Retenção
-
Retenção de compatibilidade
Sem
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster - GF
-
Lado de dobra do ângulo reto
Frente
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 35.56, 38.1, 40.64, 45.72, 63.5
-
Comprimento do conector (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.5
-
Largura do conector
10.79 mm [ .424 in ]
-
Altura do conector (mm)
5.72, 7.75
-
Altura do conector (in)
.225, .305
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 5000
-
Método de embalagem
Pacote
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-104MTA-PRUMH