Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Afastamento

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

  • Número de posições carregadas  4

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Perfil do conector  Estreito

  • Cor do produto primário  Natural

Recursos de contato

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  7.49 mm [ .295 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) .762, 3.81 – 8.89

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 300, 150 – 350

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .64 mm [ .025 in ]

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .76, 3.81

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30, 150

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Ouro

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante, Fosco

  • Forma do contato  Quadrado

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .64 mm [ .025 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 2.79

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .109, .11, .125

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Perna de Retenção

  • Retenção de compatibilidade  Sem

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster GF

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 4.78, 7.31, 7.32, 9.86, 12.4, 14.94, 17.48, 17.75, 20.02, 22.56, 25.1, 27.64, 30.18, 35.26, 40.34, 50.5

  • Comprimento do conector (in) .188, .288, .388, .488, .588, .688, .699, .788, .888, .988, 1.088, 1.188, 1.388, 1.588, 1.988

  • Altura do conector (mm) 10.03, 10.33

  • Altura do conector (in) .395

  • Largura do conector  2.34 mm [ .092 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189, UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  125, 250, 500, 15000

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Pacote, Saco

Outro

  • Locais de posição omitidos  4

  • Número de posições bloqueadas  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-104MTA-PVBRH

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.