Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Tipo de contato
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Tamanho do contato
Tamanho 20
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3.1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
3.18, 10.85, 16.54
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.125, .427, .651
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem, Solda
-
Produto termina para
Fio e cabo, Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Encaixe
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta
-
Quantidade de embalagem
1000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-246-DCSSP20