Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Diâmetro do pino compatível (mm)
1.02
-
Diâmetro do pino compatível (in)
.04
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.38
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Estanho-chumbo
-
Tipo de contato
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro flash
-
Tamanho do contato
Tamanho 20
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1.1, 1.9, 2.4, 3.7
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem, Deslocamento de isolamento (IDC)
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.27, 1.37, 1.52, .8 – 1.3, 1 – 1.3
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.05, .054, .075, .039 – .051, .031 – .051
-
Tamanho do fio (AWG)
22 – 18, 30 – 26, 26 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.05 – .15, .4 – .8, .12 – .35, .15 – .4
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Peça solta, Tira
-
Quantidade de embalagem
10000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-248-DCCPC20