Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Configuração de placa a placa  Paralelo

  • Empilhável  Sim

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  60

Características elétricas

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC) 500

  • Resistência do isolamento (MΩ) 2

  • Tensão de operação (VAC) 100

  • Resistência da terminação (mΩ) 30

Características do corpo

  • Material de recurso de processo de montagem  Aço

  • Cor do produto primário  Natural

Recursos de contato

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) 1, 2

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 39.37, 78.74

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Brilhante, Fosco

  • Espessura da guia compatível  .2 mm [ .008 in ]

  • Material base de contato  Latão

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .2, .76

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 8, 30

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo

  • Layout de contato  Em linha

  • Largura da guia compatível (mm) .4, .63

  • Largura da guia compatível (in) .016, .024

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco

  • Forma do contato  Quadrado

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Aba

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5

Recurso de terminação

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .25 mm [ .01 in ]

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .2 mm [ .008 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Comprimento do recurso de alinhamento de montagem  .5 mm [ .02 in ]

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Rebordas de posicionamento

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  Brilhante, Fosco, Termoplástico

  • Localização de entrada compatível  Topo

  • Inclinação da linha central  .8 mm [ .031 in ]

Dimensões

  • Altura da pilha (mm) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • Altura da pilha (in) .197, .236, .276, .315, .354, .394, .433, .472, .512, .551, .591, .63, .669, .709, .748, .787

  • Altura do conector (mm) 5, 6, 7, 8

  • Altura do conector (in) .197, .236, .276, .315

Condições de uso

  • Classificação de temperatura do invólucro  Alto

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Recurso de processo de montagem  Cobertura de pegar e posicionar, Nenhum

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  16, 600, 700, 800

  • Diâmetro do carretel de embalagem (in) .5

  • Método de embalagem  Caixa, Fita e carretel, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-313-PCB60

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.