Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Cabeçote de relé plugue para plugue

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 125

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Branco, Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

  • Material base de contato  Latão

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Nylon 66

  • Inclinação da linha central  2 mm [ .078 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8

  • Comprimento do conector (in) .307, .386, .464, .543, .622

  • Espessura do painel (recomendada)  .81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]

  • Altura do conector  12 mm [ .472 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  400, 500, 600, 700, 800

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-3980655-RHAFH

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.