Invólucros de fio para conexões de placas de circuito impresso
Projetados especificamente para acoplamento com nossos blocos e receptáculos, oferecemos uma variedade de invólucros de fios. Selecione precisamente as opções que você precisa para sua aplicação. Nós oferecemos codificação de cores, opções de materiais, recursos de travamento, chaveamento e muito mais. As famílias dos produtos incluem conectores Economy Power (EP), conectores Grace Inertia, conectores que atendem aos padrões RAST, conectores Positive Lock , conectores de trava dupla de sinal, conectores MTA e muito mais.
Nível de sinal
< 5 A
-
Trava dupla de sinal
Os conectores de 2,5 mm [0,098"] de passo de linha central de trava dupla de sinal (2,5 SDL) são conectores compactos e de linha única disponíveis nas configurações de fio a fio e de fio a placa.
-
Conectores Grace Inertia
Os conectores Grace Inertia de próxima geração da TE com passo de 2,5 mm, Grace Inertia 2,5, apresentam conceitos avançados de design para facilitar uma conexão mais estável, confiável e durável.
Potência média
(5-15 A)
-
Chave de alimentação
Os conectores de chave de alimentação AMP de 5 mm fornecem conexões de fio a placa (WTB) que consistem em invólucros de plugues para fios e conjuntos de blocos de PCI compactos com uma altura de 20,7 mm acoplados e placas de trava dupla como dispositivos de garantia de posição de terminal (TPA).
-
Trava dupla de energia
Conectores compactos projetados para uso em aplicações de circuitos de energia. Os conectores de trava dupla de energia (PDL) encontram aplicação em Refrigeradores, condicionadores de ar, máquinas de lavar roupa, equipamentos a gás, máquinas de cópia e máquinas de venda automática.
-
Conectores Economy Power
Os conectores Advanced Economy Power (EP) II e EP 2.5 oferecem mais vantagens do que o design EP comprovado no qual se baseiam.
-
Conectores MTA
A terminação em massa dos fios fornece o menor custo aplicado, pois reduz drasticamente o conteúdo de mão de obra de praticamente qualquer montagem de cabo ou chicote necessária.
Potência média
> 14 A
-
Power Triple Lock
O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o engate audível à prova de enganchamentos até os muitos outros benefícios adicionais ao cliente, o sistema de conector TRAVA TRIPLA DE ENERGIA foi desenvolvido especificamente para melhores aplicações de energia e sinal.
Invólucros de conector de fio a placa
Famílias de produtos em destaque
Conectores Grace Inertia
Visão geral do produto
Os conectores Grace Inertia de próxima geração da TE com passo de 2,5 mm, Grace Inertia 2,5, apresentam conceitos avançados de design para facilitar uma conexão mais estável, confiável e durável.
Conectores RAST
Visão geral do produto
Estas barras de linha central de 2,5 mm e 5 mm que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade que podem ajudar a reduzir o custo para o cliente, ao mesmo tempo em que atendem padrões industriais e de segurança de aparelhos.
Conectores Economy Power (EP)
Visão geral do produto
Os conectores Advanced Economy Power (EP) II e EP 2.5 oferecem mais vantagens do que o design EP comprovado no qual se baseiam.
Conectores de trava dupla de sinal
Visão geral do produto
Os conectores de 2,5 mm [0,098"] de passo de linha central de trava dupla de sinal (2,5 SDL) são conectores compactos e de linha única disponíveis nas configurações de fio a fio e de fio a placa.
Conectores Positive Lock
Visão geral do produto
Os receptáculos Positive Lock são projetados especificamente para fornecer facilidade de montagem e retenção segura às guias de acoplamento. Essas características são obtidas pela força de inserção reduzida do produto e pela cavidade de travamento.
Conectores MTA
Visão geral do produto
A terminação em massa dos fios fornece o menor custo aplicado, pois reduz drasticamente o conteúdo de mão de obra de praticamente qualquer montagem de cabo ou chicote necessária.