Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
-
Número de linhas
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
125
-
Tensão de operação (VAC)
125
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural, Preto
Recursos de contato
-
Layout de contato
Em linha
-
Comprimento da área de acoplamento de contato
4.7 mm [ .185 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante, Fosco
-
Forma do contato
Arredondado, Redondo
-
Material base de contato
Latão
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Diâmetro do pino compatível
.6 mm [ .024 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda
.6 mm [ .024 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock, Pernas tortas
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB
Localizando de postes, Pernas tortas, Reborda
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Trava polarizada
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon, Náilon 66, Náilon GF
-
Inclinação da linha central
2 mm [ .079 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
10.7, 21.9, 23.8, 23.9, 25.8, 25.9, 27.8, 27.9, 29.8, 29.9, 31.9, 33.9, 35.9
-
Comprimento do conector (in)
.421, .862, .937, .941, 1.016, 1.02, 1.095, 1.098, 1.173, 1.177, 1.255, 1.334, 1.413
-
Espaçamento entre linhas (mm)
6.5
-
Largura do conector (mm)
10.7, 21.9, 23.9, 25.9, 27.9, 29.9, 31.9, 33.9, 35.9
-
Largura do conector (in)
.421, .862, .94, 1.019, 1.098, 1.177, 1.255, 1.334, 1.413
-
Altura do conector
7.5 mm [ .295 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm)
6.5
-
Espaçamento entre linhas (in)
.255, .256
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-30 – 105, -40 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
'-22 – 221, -40 – 221
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem
Cobertura de pegar e posicionar
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa, Caixa de papelão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-3980700-DRWBSV