Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de contato

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  5.1 mm [ .197 in ]

  • Forma do contato  Quadrado, Feixe Duplo

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  2.03 µm [ 80 µin ]

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .64 mm [ .025 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  2.03 µm [ 80 µin ]

  • Material base de contato  Latão

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha, Matriz

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Dimensões

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.54

  • Altura do conector (mm) 18.2, 10.52

  • Altura do conector (in) .717, .414

  • Comprimento do conector (mm) 12.5, 17.5

  • Comprimento do conector (in) .688, .492

  • Largura do conector  12.45 mm [ .49 in ]

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.6 mm [ .063 in ]

Operação/Aplicação

  • Recurso de processo de montagem  Cobertura de pegar e posicionar

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA 46

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Acessório mecânico

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de compatibilidade  Sem

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Localização de coluna(s)

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .64 mm [ .025 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3.3 mm [ .13 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  420, 300

  • Método de embalagem  Caixa

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  4, 8

  • Número de linhas  2

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-3983178-BMHBXV

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.