Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de Colunas
9
-
Número de posições carregadas
9
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
7, 5, 4, 3, 6, 8, 2, 9
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
125
-
Tensão de operação (VAC)
125
Recursos de contato
-
Comprimento da área de acoplamento de contato
4.5 mm [ .177 in ]
-
Forma do contato
Quadrado, Redondo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
1 – 2
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
39.37 – 78.73, 39.37 – 78.74
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Fosco, Brilhante
-
Diâmetro do pino compatível
.6 mm [ .024 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
Material base de contato
Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Layout de contato
Em linha
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3, 4
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem
Cobertura de pegar e posicionar
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Dimensões
-
Altura do conector
7.8 mm [ .307 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
6, 14, 15.8, 12, 19.8, 9.8, 7.8, 5.8, 18, 17.8, 11.8, 8, 10, 13.8, 20, 16
-
Comprimento do conector (in)
.236, .78, .228, .709, .543, .63, .701, .386, .787, .307, .551, .465, .622, .472, .314, .779, .393
-
Largura do conector
5.8 mm [ .228 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
.8
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.031, .031 – .063
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Pino de solda, Boardlock
-
Retenção de compatibilidade
Sem
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
6T PA(GF)
-
Inclinação da linha central (mm)
2
-
Inclinação da linha central (in)
.078, .079
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL, CSA
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189, UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
700, 3500
-
Método de embalagem
Caixa, Fita
Recurso de terminação
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda
.6 mm [ .024 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Parcialmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto, Natural
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-3984552-BHTHVS