Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de polos
1
-
Número de posições
2, 4
Características elétricas
-
Tensão nominal (IEC) (VAC)
1000
-
Corrente nominal (IEC) (A)
150, 200, 232, 353, 520
-
Corrente nominal (UL) (A)
120, 150, 155, 200, 250, 310, 340, 420
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
150, 200, 310, 520
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Trilho DIN
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA 6
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
20, 25.5, 35.6, 45, 47, 67.6
-
Largura do produto (in)
.787, 1, 1.4, 1.77, 1.85, 2.66
-
Profundidade do produto (mm)
70, 93, 105, 118
-
Profundidade do produto (in)
2.75, 3.66, 4.13, 4.64
-
Altura do produto (mm)
45, 57, 73.5, 83.5
-
Altura do produto (in)
1.77, 2.24, 2.89, 3.28
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-ABS-CBS