Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características

Interruptores de Desconexão KISSLING para Baterias de Alta Tensão

  • Carcaça vedada em conformidade com os padrões IP67 e IP6K9K 
  • Resistentes a choques de até 50 G e vibração de 4 G 
  • Projetados para temperaturas extremas de -40 °C a +85 °C 
  • Tensão máxima de contato de até 1000 VCC a 7000 m 
  • Podem ser montados em qualquer orientação 
  • Proporcionam segurança ao trabalhador e ao veículo por meio do procedimento de bloqueio e etiquetagem (“Lockout/Tagout” ou LOTO, como também é conhecido) ou pela remoção do botão manípulo  

Aplicações Típicas

Chaves de Desconexão de Bateria de Alta Tensão KISSLING

  • Desconecte a alimentação principal ou a alimentação auxiliar do sistema para que a manutenção seja segura.
  • Desligamento de baterias em aplicações veiculares.
  • Prevenção contra roubo/proteção contra uso não autorizado dos veículos ou equipamentos.

+85 °C

Temperatura de operação máxima

5X

Nível de corrente controlado por até 10 segundos como sobrecarga

500 A

Capacidade máxima

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Dispositivo selado  Sim

Recursos de configuração

  • Número de polos  1

  • Número de contatos auxiliares  1, 0

  • Opção de chaveamento do comutador  Não removível, Removível sem corrente

Características elétricas

  • Corrente nominal de contato principal do comutador (A) 250, 400, 500

  • Tensão de operação (VDC) 80, 1000

Características do corpo

  • Cor da alça de operação  Laranja

Acessório mecânico

  • Tipo de alça operacional  Alavanca

  • Tamanho da rosca de terminação  M10, M8

  • Opção de montagem do comutador  Flange Longa, Flange Redonda, Montagem do centro

Dimensões

  • Linha central entre orifícios de parafuso flange  38 mm [ 1.49 in ]

  • Diâmetro do orifício do parafuso (mm) 7

  • Diâmetro do orifício do parafuso  7 mm [ .27 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AL4-HVBDS

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.