Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Kit de conector

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça de metal frontal

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Tamanho da estrutura do conector  1

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Cabo arredondado com jaqueta, Fio individual

  • Número de linhas  2

  • Número de posições  9

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Material de blindagem  Aço

  • Material da inserção  Termoplástico

  • Material de revestimento da estrutura  Estanho

  • Material de revestimento de blindagem  Estanho

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro flash

  • Tipo de contato  Soquete

  • Tamanho do contato  Tamanho 20

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

  • Contact Options  Installed

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Orifícios de montagem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material da estrutura  Aço

  • Inclinação da linha central  1.38 mm [ .054 in ]

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  1.52 mm [ .06 in ]

  • Aceita diâmetro do cabo (máx)  11.56 mm [ .455 in ]

  • Aceita faixa de diâmetro de isolamento do cabo  4.19 – 11.56 mm [ .165 – .455 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 26 – 22

  • Tamanho do fio sólido (mm²) .13 – .32

  • Tamanho do fio (mm²) .15 – .4

  • Tamanho do fio sólido (AWG) 26 – 22

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7-248H9

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.