Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Parcialmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de Colunas
4, 5, 7, 9
-
Número de posições carregadas
4, 5, 7, 9
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto, Horizontal
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
125
-
Tensão de operação (VAC)
125
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural, Preto
Recursos de contato
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (mm)
3.7, 4.2
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (in)
.165
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm)
1, 1 – 2
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin)
39.37, 39.37 – 78.73
-
Material base de contato
Latão
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
1, 1 – 2
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
39.37, 39.37 – 78.73
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Layout de contato
Em linha
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante, Fosco
-
Forma do contato
Quadrado, Redondo
-
Diâmetro do pino compatível
.6 mm [ .024 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2.95
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2.95
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda
.6 mm [ .024 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock, Pino de solda
-
Retenção de compatibilidade
Sem
-
Característica do painel de montagem
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
6T PA(GF), Náilon
-
Inclinação da linha central (mm)
2
-
Inclinação da linha central (in)
.078, .079
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
.8
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.031, .031 – .063
-
Comprimento do conector (mm)
5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8
-
Comprimento do conector (in)
.228, .307, .385, .386, .464, .465, .543, .622, .701, .779, .78
-
Altura do conector (mm)
5.8, 9
-
Altura do conector (in)
.228, .354
-
Largura do conector (mm)
5.8, 9
-
Largura do conector (in)
.228, .354
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem
Cobertura de pegar e posicionar
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
500, 2000, 2500
-
Método de embalagem
Caixa, Carretel, Fita
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7017-H342