Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
50
-
Tensão de operação (VAC)
50
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul, Natural
Recursos de contato
-
Layout de contato
Escalonado
-
Comprimento da área de acoplamento de contato
2.4 mm [ .095 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Fosco
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento
.5 mm [ .02 in ]
-
Forma do contato
Quadrado
-
Material base de contato
Latão
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
2
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.5 mm [ .02 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2.5, 3
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.098, .118
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Pernas tortas
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon (G.F)
-
Inclinação da linha central
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
5.5, 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 14.5, 16, 17.5, 19, 20.5, 22, 23.5, 24.99, 26.5, 28, 29.5, 31, 32.5
-
Comprimento do conector (in)
.216, .276, .334, .393, .452, .511, .57, .63, .689, .748, .807, .866, .925, .983, 1.043, 1.102, 1.161, 1.221, 1.279
-
Largura do conector
4.9 mm [ .192 in ]
-
Altura do conector
8.45 mm [ .332 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem
Cobertura de pegar e posicionar
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 850, 900, 1000, 1150, 1300, 1500, 1750, 2100, 2700
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7053-H342