Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector
Engate
-
Função do acessório de hardware
Engate, travamento e retenção
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul, Azul claro, Preto, Vermelho
-
Material do produto primário
Náilon com enchimento de vidro, PBT de poliéster, Termoplástico
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
16.31, 17.14, 20.27
-
Comprimento do produto (in)
.642, .785, .84
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-UN385