Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
As opções de alívio de tensão AMPSEAL exigem duas metades por estrutura de receptáculo e se encaixam facilmente sem o uso de ferramentas.

Backshells

AMPSEAL

Nossa backshell AMPSEAL oferece soluções de conectividade confiáveis para aplicações ambientais exigentes. Conectadas à parte de trás dos conectores, nossas backshells melhoram as características de proteção ambiental da nossa série AMPSEAL. Elas vedam o ponto de terminação entre o conector e o cabo de fatores ambientais, como sujeira ou umidade. 

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

P:    O que é um conector AMPSEAL?

R:     Os conectores AMPSEAL fornecem confiabilidade robusta e selagem ambiental. Eles estão disponíveis em plugues de cabo e blocos de montagem em PCI projetados para suportar aplicações de alta temperatura sob o capô.

 

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores AMPSEAL?

R:   Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos, empilhadeiras, motocicletas e geração de energia

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE CONECTORES AMPSEAL

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo do backshell para o conector  Estrutura de encapsulamento/alívio de tensão

  • Selável  Não

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  PBT GF15

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212, 221

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

  • Classificação IP  IP69

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM78-B128

Materiais relacionados