Entre em Contato Conosco

Engenharia da Próxima Geração para Veículos de Serviços Pesados

Tudo pronto para transformar suas ideias em realidade? Preencha este formulário e nossos especialistas em conectividade de dados entrarão em contato com você.

Artigo

Principais pontos para conexões de dados em veículos industriais e comerciais.

Baixe agora

Um Novo Mundo de Conectividade de Dados

No passado, tratores, equipamentos de construção, caminhões e ônibus tinham sistemas elétricos simples, equipados com uma partida elétrica e um pacote de iluminação básico.

 

Hoje, unidades de controles, joysticks, motores econômicos, luzes LED e sistemas CAN são equipamentos de série. No futuro, com a proliferação dos recursos de infoentretenimento, segurança, produtividade e rede no veículo, funcionalidades cada vez mais avançadas serão necessárias.

A necessidade de proteger sistemas elétricos sensíveis contra vibração, umidade, poeira, sujeira, sal e partículas suspensas no ar nunca foi tão grande. Não importa se o desempenho geral ou a redução dos custos totais seja a prioridade, temos uma solução. Você pode contar conosco para obter suporte desde o design do sistema até a seleção de produtos. 

Nosso Portfólio de Produtos

Portfólio: Conectores Vedados e Robustos

Todos os nossos produtos são concebidos com propósito e oferecem resistência à vibração intensa e ao choque mecânico, proteção contra umidade e detritos, além de poderem operar nas faixas de alta temperatura necessárias para veículos industriais e comerciais, seja na cabine ou no chassi. Eles também possibilitam uma manutenção simplificada no campo. 

Eles podem se adaptar a praticamente qualquer uso, inclusive RADAR/LiDAR, câmeras, unidades de telemática, antenas, diagnóstico de bordo, aplicações de infoentretenimento, visores de alertas e painéis de instrumentos.

Nossos produtos são concebidos com propósito e oferecem resistência à vibração intensa e ao choque mecânico, proteção contra umidade e detritos, além de poderem operar nas faixas de alta temperatura necessárias para veículos industriais e comerciais, seja na cabine ou no chassi. Eles também possibilitam uma manutenção simplificada no campo. 
Eles podem se adaptar a praticamente qualquer uso, inclusive RADAR/LiDAR, câmeras, unidades de telemática, antenas, diagnóstico de bordo, aplicações de infoentretenimento, visores de alertas e painéis de instrumentos.

Trabalhar com um Especialista em Conectividade
Podemos ajudar você a superar os desafios da implementação de canais de alta velocidade em veículos industriais e comerciais.

Portfólio: Conectores Não Vedados

Nossos conectores não vedados oferecem soluções de conectividade para módulos de infoentretenimento e multimídia, câmeras, entradas para eletrônicos, grupos de painéis de instrumentação e unidades de exibição. Esse portfólio é compatível com diversos protocolos em aplicações que requerem vedação.

 

Os conectores não vedados podem ser usados em cabines de veículos industriais e comerciais. 

Nossos Recursos

Infográfico
Obtenha ajuda para selecionar o produto certo com base nas especificações técnicas.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Desafios de Segurança e Recursos Automatizados em Veículos Comerciais
      Webinar – Inglês
      Desafios de Segurança e Recursos Automatizados em Veículos Comerciais
      Webinar – Inglês
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
       
      1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Desafios de Design para a Adoção da Ethernet no Transporte Comercial
          Webinar – Inglês
          Desafios de Design para a Adoção da Ethernet no Transporte Comercial
          Webinar – Inglês
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
           
          1x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • subtitles off, selected
              Impacto do ferramental em conexões de alta qualidade
              Webinar – Inglês
              Impacto do ferramental em conexões de alta qualidade
              Webinar – Inglês

              INFOENTRETENIMENTO. SEGURANÇA. REDES.

              Nossos produtos foram desenvolvidos para que os fabricantes de veículos comerciais – como caminhões, ônibus e veículos off-road – e embarcações marítimas sejam capazes de projetar os sistemas sofisticados que os clientes exigem no momento.

              INFOENTRETENIMENTO

              Além dos sistemas de entretenimento e comunicação, que proporcionam satisfação e diversão, isso também inclui acesso a informações dos sistemas que permitem ao motorista monitorar e pilotar o veículo.

              SEGURANÇA

              Para qualquer gestor de frota, garantir a segurança de seus funcionários é fundamental. As comunicações de alta velocidade no veículo viabilizam uma ampla gama de recursos de segurança – desde aviso de saída da faixa, frenagem autônoma de emergência e controle de velocidade adaptativo até tecnologias mais novas, como assistência de permanência na faixa, detecção de pedestres e até mesmo a direção autônoma.

              REDES

              Essa é a espinha dorsal do veículo e a infraestrutura que torna possível toda a comunicação. A comunicação pode se dar dentro do veículo, de um veículo para outro, ou entre o veículo e outro local – seja o depósito ou centro de controle do proprietário, ou mesmo o fabricante. A rede proporciona a transmissão confiável das informações, garantindo que o motorista se mantenha informado sobre todos os aspectos do veículo, em todos os momentos.

              Nossos componentes já viajaram para o espaço e mergulharam nos oceanos mais profundos. Qualquer que seja o ambiente no qual precise operar, você pode ter certeza de que estamos à altura do desafio.

              Solução de Telemática para Frotas
              Faça a velocidade parte do seu design com nossas soluções de telemática para frotas