Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os blocos de PCI AMPSEAL estão disponíveis nas versões vertical e de ângulo reto e com ou sem vedação de flange.

Blocos conectores

AMPSEAL

O sistema de conectores AMPSEAL oferece blocos capazes de suportar temperaturas extremas e umidade, incluindo altas temperaturas de até 125 °C com contatos banhados a ouro.

 

Esse sistema é projetado para aplicações elétricas no motor ou na transmissão, sob o capô, para unidades de controle de energia, anteparos, no chassi ou na cabine de veículos pesados.

Características-chave dos blocos de PCI AMPSEAL

  • Aceita o tamanho de contato 1,3 mm (até 17 amperes em ouro, até 8 amperes em estanho)
  • 16-24 AWG (1,25-0,50 mm²)
  • Arranjos de 8, 14, 23 e 35 cavidades
  • Montagem em PCI
  • Invólucro retangular em termoplástico
  • Engate integrado para acoplamento
  • Uma trava de cunha integrada confirma o alinhamento e retenção dos contatos
  • Acessórios disponíveis: alívio de fio, vedações de blocos

Blocos versáteis

Nossos blocos de PCI podem ser usados em ambientes de alta temperatura, incluindo sob o capô de caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, recreação, marinha, motocicleta, geração de energia ou empilhadeiras.

  1. Visão geral do conector AMPSEAL e instruções de montagem (inglês)

Conheça nossos robustos conectores AMPSEAL para aplicações de ambientes adversos de cabo a placa. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P:    O que é um conector AMPSEAL?

R:     Os conectores AMPSEAL fornecem confiabilidade robusta e vedação ambiental. Eles estão disponíveis em plugues de cabo e blocos de montagem em PCI projetados para suportar aplicações de alta temperatura sob o capô.

 

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores AMPSEAL?

R:     Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos, empilhadeiras, motocicletas e geração de energia.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE CONECTORES AMPSEAL

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

Características do corpo

  • Código do conector  1, 2, 4, 5, 6

  • Cor do produto primário  Azul, Cinza, Laranja, Natural, Preto

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 8, 17

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125, -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 257, -40 – 221

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM78-H342

Materiais relacionados