Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os invólucros de receptáculo e tampa oferecem uma abordagem de uma peça e vêm totalmente montados.

Visão geral da série

  • Aceitam o tamanho de contato HDSF 16 (até 13 A)
  • 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
  • Arranjos de 2, 3, 4, 6 8 e 12 cavidades
  • Montagem em linha
  • Invólucro retangular em termoplástico
  • Engate integrado para acoplamento
  • O reforço de engate primário (PLR) integrado confirma o alinhamento e a retenção dos contatos
  • Acessórios disponíveis: backshells, clipes de montagem
  1. Visão geral e instruções de montagem do conector AMPSEAL 16 (em inglês)

Saiba mais sobre nossos conectores para serviços pesados AMPSEAL 16, projetados para evitar a contaminação de conexões por umidade e sujidades. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P:    O que é um conector AMPSEAL 16?

R:    Os conectores ambientalmente vedados AMPSEAL 16 da TE Connectivity são projetados para aplicações de cabo a cabo e de cabo a dispositivo. Os conectores AMPSEAL 16 são usados em condições ambientais adversas, onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores AMPSEAL 16?

R:    Caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, lazer, marítimas, motocicletas.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE CONECTORES AMPSEAL 16

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos, Plugue, Tampa

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo, Fio a Fio

  • Selável  Não, Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Posição da Cavidade vazia  0

  • Número de posições  2, 3, 4, 6, 8, 12

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240, 250

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Cinza, Preto, Vermelho

  • Código do conector  A, B, C, D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino, Soquete

  • Tamanho do contato  1.3 mm, 1.5 mm, 1.6mm, Tamanho 16

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.5, 1.55, 1.59, 1.6

  • Diâmetro do pino compatível (in) .059, .06, .061, .062, .063

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 13

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Guia polarizadora, Nervura polarizada, Polarização

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório, Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 66 GF, PBT 15GF, PBT GF, PBT GF15, Termoplástico com enchimento de vidro

  • Inclinação da linha central (mm) 4.5, 5.3, 6

  • Inclinação da linha central (in) .177, .209, .236

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 10.2, 16.9, 20.2, 20.25, 20.33, 22.6, 23.5, 24.1, 24.6, 24.83, 25.33, 26.8, 28.6, 29.33, 36.6, 36.7, 36.75, 36.8, 37.6, 38.33, 47.5, 47.55

  • Largura do produto (in) .401, .665, .795, .797, .8, .889, .925, .949, .969, .978, .997, 1.055, 1.126, 1.155, 1.44, 1.445, 1.447, 1.449, 1.48, 1.509, 1.87, 1.872, 1.873

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.3 – 3.3, 1.3 – 2.3, 1.27 – 3.3, 2.2 – 3.9

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .05 – .131, .051 – .131, .086 – .153

  • Tamanho do fio (AWG) 20 – 14, 1 – 10

  • Altura do conector (mm) 14.4, 18.93, 19.15, 20.25, 22.45, 23.5, 24.1, 26.6, 26.65, 26.8, 31, 31.5, 37.5, 47.1, 47.5, 47.55

  • Altura do conector (in) .567, .745, .754, .797, .883, .884, .925, .949, 1.049, 1.05, 1.055, 1.22, 1.24, 1.48, 1.85, 1.87, 1.873

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.54, 4.5, 5.3, 6.18

  • Espaçamento entre linhas (in) .1, .177, .209, .243

  • Tamanho do fio (mm²) .5 – 2, .52 – 2.08

  • Comprimento do produto (mm) 15.6, 19.6, 20.3, 20.33, 24.1, 24.6, 24.83, 25.3, 25.33, 28.6, 29.33, 36.7, 36.75, 36.8, 37.6, 38.33, 47.55

  • Comprimento do produto (in) .614, .771, .772, .799, .8, .948, .949, .966, .968, .969, .978, .997, 1.126, 1.155, 1.445, 1.447, 1.449, 1.48, 1.509, 1.872

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125, 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 257, 302

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125, -40 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302, -40 – 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB, UL 94V-0

  • Classificação IP  IP67

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Pacote, Saco, Tubo

  • Quantidade de embalagem  1, 14, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 40, 50, 100, 175, 200, 250, 252, 342, 600

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7801-CH8172

Materiais relacionados

AMPSEAL 16, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.