Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características

  • Economia de tempo na instalação com terminação poke-in X terminação de estilo parafuso
  • Design de alavanca simples para liberação de um fio por vez
  • Oferece superfície de conector reto reservada para marcação de fio (opções de cor disponíveis)
  • Permite fiação fácil para instalação doméstica com terminação de fio poke-in sem ferramentas
  • Obtenha um ponto de entrada claro para inserção do fio
  • Melhore a experiência de instalação com três direções compatíveis

Aplicações

  • Termostatos
  • Detectores de fumaça
  • Painéis de controle
  • Monitores ambientais
  1. Série poke-in de duas peças (Inglês)

A série de produtos BUCHANAN WireMate poke-in de duas peças fornece aos designers uma solução de três direções para montagem de parede

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector do bloco de terminais  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a componente

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo, Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Localização de entrada do fio  Lateral

  • Configuração de empilhamento  Empilhável lateralmente

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  • Número de linhas  1

  • Ângulo de entrada do fio  90°

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Orientação do produto  Ângulo reto

  • Cor do produto primário  Branco

Recursos de contato

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 5, 8

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 24 – 18

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia, Sinal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-B8519-T273

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo