Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector do bloco de terminais
Barra
-
Sistema de conectores
Placa a componente
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Orientação do produto
Vertical
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
5, 8
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-B8519-T273A