Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos Terminais de Parafusos de Cisalhamento Mecânicos BLMC-MFX Simel para conexão com o comutador com pinos sólidos são projetados para uso em aplicações de média tensão.  

 

Com apenas dois tamanhos de alça, é possível abranger tamanhos de condutores de 16 a 240 mm2, o que simplifica os requisitos de estocagem. Eles podem ser usados para conexão com diâmetros de pinos de cobre do comutador de 12, 14 ou 16 mm. Os corpos e inserções de alças são feitos de uma liga de alumínio banhada a estanho de alta resistência. As superfícies internas dos orifícios e inserções do condutor são ranhuradas na fase de fabricação para proporcionar um excelente desempenho de contato elétrico.

 

Todos os parafusos de contato de liga de alumínio têm cabeçote de cisalhamento; estes parafusos não são removíveis uma vez que suas cabeças foram cortadas. A conexão com o pino sólido do comutador é feita apertando a palma em forma de V da alça no pino sólido usando o anel e o parafuso de retenção de aço inoxidável. O anel de retenção, embora livre para girar por +/-45°, é projetado de modo que não possa cair durante a instalação.

 

Os parafusos do anel de retenção são equipados com parafusos regulares e, portanto, são removíveis. Este recurso fornece a flexibilidade para desconectar a alça do cabo do comutador, se necessário. O BLMC foi projetado para atender aos requisitos de IEC 61238-1 classe A. 

barra cinza

Principais Características

  • Ampla gama de aplicações coberta com apenas dois tamanhos de alça para simplificar seus requisitos de estocagem
  • Pode ser usado com quase todos os tipos de condutor e material
  • Parafusos de cabeçote de cisalhamento controlados por torque garantem um excelente contato elétrico 
  • Fácil instalação com uma ferramenta padrão
  • Design pré-projetado para um ajuste perfeito no comutador de média tensão com pinos sólidos, incluindo o comutador Magnefix
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Pergunta: Do que são feitos os Terminais de Parafusos de Cisalhamento Mecânicos BLMC da TE? 

Resposta: Nossos terminais de parafuso mecânicos de alumínio BLMC são feitos de corpo de liga de alumínio estanhado e parafusos de cabeçote de cisalhamento de liga de alumínio.

 

Pergunta: Qual é a finalidade dos Terminais de Parafuso Mecânicos de alumínio da TE? 

Resposta: Nossas alças BLMC são usadas para conectar condutores de alumínio ou cobre a barras de alumínio e cobre.

 

Pergunta: Como instalar os terminais de parafuso mecânicos de alumínio da TE? 

Resposta: Apenas uma chave padrão é necessária para apertar os parafusos de cabeçote de cisalhamento que controlam o torque de aperto.

 

Pergunta: Qual é a capacidade máxima de carga de corrente dos terminais de parafuso mecânicos de alumínio da TE?

Resposta: Nossos Terminais de Parafuso de Cisalhamento Mecânicos são limitadas pela capacidade máxima de carga de corrente do condutor.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Shear Bolt

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  Yes

  • Número de parafusos  2

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 42

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Tipo de condutor  Setor, Sólido, Trefilado

  • Material do produto primário  Alumínio

  • Bloqueado  Sim

Dimensões

  • Tamanho da cabeça do parafuso (pela parte plana) (mm) 13

  • Faixa de diâmetro interno (mm) 22

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 4/0, 4/0 – 500, 4 – 2, 4 – 2/0, 4 – 4/0

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 25 – 70, 95 – 240, 10 – 50, 16 – 95, 25 – 95, 50 – 95, 25 – 35

  • Diâmetro do orifício da palma  16.3

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor Use, Outdoor Use

  • Mechanical Connector Product Type  Shear Bolt Terminal Lug

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEC 61238-1 Class A

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Outro

  • Tipo de medidor condutor  Métrica

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLMC-MFX

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo