Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Dimensões
-
Largura do produto
7.6 mm [ .299 in ]
-
Altura do produto (mm)
9.02, 3.43
-
Altura do produto (in)
.355, .135
-
Comprimento do produto
7.6 mm [ .3 in ]
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Surface Mountable
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto, Medição
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
3
Condições de uso
-
Pressão (psi)
30, 100, 15, 5
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
60mV
-
Precisão de pressão
±0.25% Non-linearity
Outro
-
Opções de sensor
Sem opção, Tube, Narrow Hole
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme, Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0021