Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Dimensões
-
Largura do produto
6.2 mm [ .244 in ]
-
Altura do produto
2.88 mm [ .113 in ]
-
Comprimento do produto
6.4 mm [ .251 in ]
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Surface Mountable
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Precisão de pressão
±0.05% or ±0.2% Non-linearity
Outro
-
Opções de sensor
Sem opção
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0028