Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
TO-8
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Diferencial
Dimensões
-
Diâmetro do produto
11.4 mm [ .448 in ]
-
Altura do produto
19.4 mm [ .763 in ]
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA)
1.5
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
100mV
-
Precisão de pressão
±0.1% Span Non-Linearity
Outro
-
Opções de sensor
Sem opção, Tube
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0055