Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produtos de E/S plugáveis
Conjunto da gaiola com conector integrado
-
Selável
Não, Sim
-
Fator de forma
Estilo CDFP 1, Estilo CDFP 2
-
Recursos de configuração
-
Número de posições
60
-
Número de portas
1
-
Configuração da matriz de portas
1 x 1
Características elétricas
-
Taxa de dados (máx) (Gb/s)
400
Recursos de contato
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
.75
-
Inclinação da linha central (in)
.029, .03
-
Material da gaiola
Liga de zinco
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
54.3, 71.3
-
Comprimento do produto (in)
2.139, 2.807
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Outro
-
Tubos de luz incluído
Não
-
Tipo de recurso de contenção EMI
Gaxeta elastomérica, Molas EMI internas/externas
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C3106-C76264